Installation d'une fenêtre de toit plate simple – Partie supérieure vitrée ISG 2093 avec partie inférieure fixe CFP
L'ensemble se compose d'une partie supérieure vitrée et d'une partie inférieure fixe. La partie supérieure ( VELUX ISG 2093) est associée au châssis fixe VELUX CFP équipé d'un double vitrage isolant. Elle est réalisée en profilés d'aluminium avec une vitre en verre trempé, tandis que le châssis de la fenêtre de toit est en PVC blanc sans entretien.
Pourquoi choisir Fixed ISG avec CFP ?
L'association du vitrage plat VELUX ISG 2093 et du caisson fixe VELUX CFP offre une esthétique architecturale épurée, d'excellentes performances thermiques et une rentabilité remarquable . C'est la solution idéale pour les projets exigeant un rapport qualité-prix optimal sans compromis sur la qualité, les performances ou le design.
L'un des principaux avantages de ce type d'installation est qu'il inclut les huit tailles standard de fenêtres de toit plat VELUX pour cette configuration d'unités supérieures et inférieures.
Comparez facilement différentes tailles de fenêtres tout au long de la phase de conception afin d'évaluer le potentiel de lumière naturelle, les proportions et l'impact architectural global avant de choisir la solution finale.
Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce type d'installation peut être affiné en une fenêtre de toit VELUX entièrement spécifiée avec des données techniques complètes, des caractéristiques de produit et toute la gamme des options de configuration disponibles.
Type d'installation – Description du type d'objet
Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.
Les différents types d'installation vous permettent d'explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.
Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'agencement architectural, l'éclairage naturel, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.
Comparez différentes dimensions de fenêtres de toit pour évaluer le potentiel d'éclairage naturel, les proportions et l'impact visuel avant de définir un cahier des charges définitif. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce type d'installation peut être affiné pour devenir une fenêtre de toit VELUX entièrement spécifiée, avec ses caractéristiques techniques, son mode de fonctionnement, son vitrage, ses finitions, ses stores, ses volets et ses accessoires.
Le choix entre une fenêtre de toit plat fixe ou ouvrante constitue une décision importante dès les premières étapes de la conception. Outre l'éclairage naturel, ce choix influe sur la stratégie de ventilation naturelle du bâtiment, la planification de l'installation et, pour les fenêtres à commande électrique, la coordination précoce de l'alimentation électrique. Les fenêtres fixes et ouvrantes étant des systèmes différents, passer de l'une à l'autre après installation nécessite généralement le remplacement complet de la fenêtre, ce qui rend la spécification précoce à la fois pratique et économique.
Lorsque le projet atteint le stade de la spécification, il vous suffit de sélectionner la configuration de produit VELUX qui correspond le mieux à vos exigences techniques et de performance.
Principaux avantages
- Solution complète pour fenêtres de toit
- Les huit tailles de fenêtres de toit VELUX sont disponibles
- Conception et prise de décision plus rapides en phase préliminaire
- Comparaison facile des différentes tailles et configurations de fenêtres
- Produits et accessoires d'installation coordonnés
- Options intégrées de protection solaire et thermique
- Des finitions et des performances VELUX constantes
Tableau des tailles (toutes les dimensions sont en mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | La | Kg | Ra | Rb | Ea | Mi bémol | Aa | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Légende du tableau :
Sa/b - Ouverture du châssis,
Fa/b - Ouverture du cadre,
La/b - Rainure de doublure,
Ra/b - Ouverture de toit,
Ea/b - Cadre extérieur,
Aa/b - Unité de vitrage supérieure
Pour plus d'informations, veuillez télécharger les documents DWG et PDF contenant les coupes transversales détaillées du produit avec les lignes de cote !
| Code | La (m) | Lb (m) | Surface éclairée par la lumière du jour (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | |||
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | |||
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | |||
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | |||
| 90120 | 0,859 | 1,159 | 1,00 | |||
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | |||
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | |||
| 120120 | 1,159 | 1,159 | 1,34 | ----------------- |
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Åland | Turquie |
Albanie | |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Guernesey | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Îles Féroé | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Jersey | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |