Publier vos produits
IT Trio Combi
IT Trio Combi
IT Trio Combi

    IT Trio Combi

    Traduit par Google,

    Trois fenêtres côte à côte, espacées de 100 à 160 mm.

    Le type d'installation Trio Combi est la méthode classique pour combiner trois fenêtres de toit VELUX dans un toit en pente.


    Type d'installation - Description du type d'objet


    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.


    Pourquoi choisir Trio Combi ?

    Choisissez Trio Combi si vous souhaitez créer une plus grande ouverture pour laisser entrer la lumière naturelle tout en travaillant avec la structure de toiture existante.

    Dans ce type d'installation, les fenêtres de toit sont installées de part et d'autre d'une poutre de charpente, qui reste entre les fenêtres et est généralement finie côté intérieur avec des plaques de plâtre ou une solution de revêtement similaire.

    Trio Combi est un principe d'installation éprouvé et largement utilisé. Il offre une solution pratique et flexible pour optimiser l'éclairage naturel, les vues et la ventilation, tout en préservant la logique structurelle de la toiture.

    La gouttière flexible entre les fenêtres permet une distance de cadre de 100 à 160 mm, ce qui rend la solution adaptable à une large gamme de dimensions de chevrons courantes et de constructions de toits en pente.

    Principaux avantages

    - Ouverture pour la lumière du jour plus large qu'une simple fenêtre de toit
    - Conçu pour s'adapter à la structure de toiture existante
    - La poutre porteuse existante a été conservée entre les fenêtres.
    - Distance flexible de 100 à 160 mm entre les cadres de fenêtres
    - Principe d'installation pratique et éprouvé
    - Des vues imprenables et un lien plus fort avec la nature
    - Potentiel de ventilation naturelle accru
    - Système d'installation conçu en usine
    - Processus d'installation plus rapide et plus simple
    - Des détails soignés et une excellente tenue aux intempéries

    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Zone d'éclairage naturel efficace
    en m²
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55
    3 x PK06 3 x 940 = 2820 1178 3 x 0,75 = 2,25
    3 x PK08 3 x 940 = 2820 1398 3 x 0,92 = 2,76
    3 x SK06 3 x 1140 = 3420 1178 3 x 0,95 = 2,85
    3 x SK08 3 x 1140 = 3420 1398 3 x 1,16 = 3,48



    Spécification
    • Variant content flashing:

      Flashing part Nr. 1

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One side section with drainage gutter and foam gasket 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One insulation frame BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 2

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • One insulation collar BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 3

      • One top flashing section with foam gasket and tile support
      • Two side frame covers
      • One bottom frame cover
      • One side section with drainage gutter and foam gasket
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      • One insulation collar BDX
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-trio-combi
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows