Publier vos produits
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    4.6 sur 5 étoiles4.6(34 Avis)
    Traduit par Google,

    Le lanterneau en verre fixe (non ouvrant) CFU avec verre plat a un design unique avec un cadre mince et un châssis invisible offrant un maximum de lumière du jour et un beau design depuis l'intérieur de la maison. Cette unité de base fixe est livrée avec un vitrage à 2 ou 3 couches, et possède d'excellentes performances énergétiques ainsi que des capacités d'insonorisation en cas de pluie, de grêle ou de circulation.

    L'unité supérieure de la lucarne en verre plat a une élégante forme plate bordée de verre avec des lignes droites qui ne font presque qu'un avec le toit. La surface extérieure en verre est trempée, ce qui en fait une unité supérieure très durable qui a une résistance accrue au vent, à la neige et à la grêle. L'unité supérieure en verre plat peut être installée dans des pentes de toit de 2° à 15° et est compatible avec toutes les unités de base de lanterneau en verre (CFU/CVU).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CFU-2093
    • Famille de produitsFlatroof windows
    • Groupe de produitsGlazed flatroof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Océanie