Ce produit est soumis à une limitation régionale - il n'est vendu qu'en Allemagne
CSJ 1210 est une fenêtre de toit plat pour fenêtre de toit plat avec une unité supérieure en forme de dôme ISJ à 2 ou 3 couches. La fenêtre est destinée à être installée sur des toits plats entre 0 et 15°. Le cadre et le châssis du dôme VELUX sont en PVC blanc et le dôme est en acrylique et nécessite une unité supérieure pour terminer l'installation. Le moteur est livré dans un emballage séparé et doit être monté sur l'ouvrant et le dormant. Ensuite, le moteur doit être connecté à l'unité de commande de désenfumage (24 V) avant qu'il ne devienne opérationnel.
Le dôme de désenfumage d'escalier CSJ est une solution simple de désenfumage uniquement pour les escaliers et peut également être ouvert pour laisser entrer de l'air frais pour une ventilation de confort. Le dôme est disponible en hauteur 30 cm.
Tailles : | Ouvertures structurelles L x H : mm |
120120 | 1200 x 1200 |
Disponibilité de la région
L'Europe |
---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
France |
Royaume-Uni |
Suisse |