Publier vos produits
CSJ EXIT/ROOF ACCESS
CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    CSJ EXIT/ROOF ACCESS

    4.2 out of 5 stars4.2(13 reviews)
    Traduit par Google,

    Ce produit est soumis à des limitations régionales.

    CSJ 1211 est un désenfumage et possède également la fonctionnalité d'une fenêtre de toit plat de sortie/accès au toit avec une unité supérieure de dôme ISJ à 2 ou 3 couches. La fenêtre peut être installée dans des pentes de toit comprises entre 0° et 15°. Le cadre et le châssis du dôme VELUX sont en PVC blanc et nécessitent une unité supérieure pour terminer l'installation. Le moteur est livré dans un emballage séparé et doit être monté sur l'ouvrant et le dormant. Ensuite, le moteur doit être connecté à la centrale de désenfumage (24 V).

    Le dôme de désenfumage/sortie d'escalier VELUX est une solution simple de désenfumage uniquement pour les escaliers et le dôme peut également être ouvert pour laisser entrer l'air frais pour une ventilation de confort, ou fournir un accès facile au toit.

    Tailles : Ouvertures structurelles L x H : mm
    120120 1200 x 1200
    150100 1500 x 1000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CSJ-E
    • Famille de produitsRoof exits
    • Groupe de produitsFlat Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Croatie
    Lettonie
    République tchèque
    Suisse
    Ukraine