Publier vos produits
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)
Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)

    Fenêtre-coupole accès toiture (CXP)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(34 Avis)

    Fenêtre-coupole accès toiture - confort et fonctionnalité pour les toits plats
    - Accès au toit en toute sécurité : ouverture et fermeture manuelles assistées.
    - Vue 100 % dégagée : mécanisme d’ouverture intégrée dans le cadre de la fenêtre.
    - Confort de vie : 
    o Isolation thermique hiver (double vitrage isolant)
    o Amortissement des bruits de pluie sous le seuil de réveil.
    - Pour pente de toit de 0 à 15°

    Spécification

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover. 
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CXP
    • Famille de produitsRoof exits
    • Groupe de produitsFlat Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Océanie