Publier vos produits
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit VELUX Conservation est conçue pour respecter l'esthétique de la façade historique. Mince et élégant et affleurant aux tuiles, il se fond magnifiquement dans les toits historiques.
    La fenêtre de toit de conservation GCL est à guillotine supérieure, a un extérieur noir et est actionnée avec une poignée d'enroulement fixée au cadre inférieur. La fenêtre est conçue pour se fondre dans les bâtiments dans les zones de conservation et installée dans le toit à l'aide d'un solin VELUX en aluminium noir.

    • Le cadre et le châssis sont en bois de pin laminé et sont finis en blanc avec une triple couche.
    • L'extérieur du châssis est recouvert de métal et donc sans entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.



        Fenêtre
        Tailles :
        Cadre externe
        L x H mm :
        Lumière du jour efficace
        superficies : m²
        CC04 550 x 978 0,33
        CC06 550x1178 0,42
        FC06 660x1178
        0,53
        FC08 660x1398
        0,64
        MC06
        780 × 1178
        0,65
        MC08 780 × 1398
        0,79
        PC08 942x1398
        0,99
        SC08
        1140 x 1398
        1.23
        SC10 1140 x 1600
        1.43



        Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarne puits de lumière conservation du patrimoine

        Spécification
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        Spécifications techniques
        • Réference unique.GCL
        • Famille de produitsConservation
        • Groupe de produitsManual bottom operated
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2025-01-21
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalPin
        • Matériel secondaireVerre
        Classification
        • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
        • Classification IFCFenêtre
        • Nom UNSPSCRoofing accessories
        • Code UNSPSC301516
        • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
        • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Numéro OmniClass23-17 13 23
        • Titre OmniClassRoof Windows
        • Code CSI UniFormat IIB3020
        • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings