Publier vos produits
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C
Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C

    Roof window Terrace Module - GEL + VEA/B/C

    4.4 sur 5 étoiles4.4(39 Avis)
    Traduit par Google,

    GEL+VEA/VEB/VEC sont des éléments qui composent le toit-terrasse VELUX. GEL est l'élément supérieur qui est placé dans le toit en pente, VEA/VEB & VEC sont des éléments inférieurs installés verticalement sous l'élément supérieur. Le système convient aux pentes de toit comprises entre 35 et 53°.

    GEL est une fenêtre de toit à guillotine qui s'actionne à partir d'une poignée au bas de l'ouvrant. L'ouvrant peut rester ouvert dans n'importe quelle position jusqu'à un angle de 45°. Il y a un volet de ventilation le long du châssis supérieur de la fenêtre qui permet à l'air frais d'entrer dans la pièce. Pour faciliter le nettoyage de la vitre extérieure, la fenêtre peut également être utilisée comme pivot central.

    VEA est un élément vertical à ouverture vers l'extérieur suspendu sur le côté qui est actionné à partir d'une poignée située sur le côté du châssis. Il s'ouvre vers la droite (vu de l'intérieur). Le VEB est presque identique au VEA sauf qu'il s'ouvre vers la gauche (vu de l'intérieur). VEC est un élément fixe qui ne peut pas être ouvert.

    Pour des raisons structurelles, un système de toit-terrasse ne peut contenir qu'un seul élément vertical ouvrant.

    Le cadre et le châssis sont en bois de pin stratifié de haute qualité recouvert d'imprégnation et de couches de laque transparente acrylique à base d'eau de peinture blanche.

    À l'extérieur, la fenêtre est équipée de pièces de couverture sans entretien.

    Élément supérieur
    Fenêtre
    Tailles :
    Cadre externe
    L x H : mm
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    M08 780 x 1360 0,69
    Élément inférieur
    Fenêtre
    Tailles :
    Cadre externe
    L x H : mm
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    M35 780x1090 0,56

    Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarnes lucarnes terrasse sur le toit

    Spécification

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GEL
    • Famille de produitsSpace Makers
    • Groupe de produitsSpace Makers Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie