Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

Traduit par Google,

La fenêtre de toit VELUX à ouverture par le bas et à pivot central GGL-B offre les grandes fonctionnalités essentielles de la marque VELUX. Le fonctionnement par le bas est spécialement conçu pour les applications où la fenêtre doit être placée en position haute à 130-160 cm au-dessus du niveau du sol. La fenêtre de toit qui peut être installée sur des pentes de toit de 15 à 90°.

  • Le filtre de ventilation amovible et nettoyable protège votre maison de la poussière et des insectes lors de la ventilation.
  • Ajustez la position de la poignée inférieure pour ventiler votre maison sans ouvrir la fenêtre.
  • Ouvrez la barre de commande supérieure en position de ventilation pour de l'air frais à travers une fenêtre fermée.
  • Faites pivoter facilement la fenêtre à 180° pour un nettoyage en toute sécurité de la vitre extérieure de l'intérieur.
  • Les boulons à barillet verrouillent la fenêtre tournée en place pour un nettoyage sûr et facile de la vitre extérieure de l'intérieur.
  • Ajoutez rapidement et facilement des stores en les encliquetant simplement dans les supports pré-installés.
  • Le cadre et le châssis en bois de pin laminé sont finis avec une triple couche. l'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien. la fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.


  • Fenêtre
    Tailles :
    Cadre externe
    L x H : mm
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    Sans géométrie
    superficie : m²
    CK02 550 x 778 0,22 0,26
    MK04 780 x 978 0,47 0,53
    MK06 780 × 1178 0,59 0,66
    MK08 780 × 1398 0,72 0,81
    PK06 942x1178 0,75 0,83
    PK08 942x1398 0,92 1.01
    PK10 942x1600 1.07 1.17
    SK06 1140 x 1178 0,95 1.03

    Fenêtres de toit VELUX Fenêtre de toit Fenêtres de toit Fenêtre de toit Puits de lumière Puits de lumière

Spécification
  • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

    Ventilation
    Capacity :
    at
    4Pa :
    at
    8Pa :
    at
    10Pa:
    at
    20Pa :
    CK02 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
    MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    PK10 - 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



    Ventilation
    :
    Equivalent
    Area : mm²
    Geometrical Free
    Area : mm²
    CK**   2600     2800
    MK**
       3700
         4500
    PK**
       4600
         6100
    SK**
       5600
         7200


    Finishes:
    Internal -  White-painted finished with triple coat,
    white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

    External – Maintenance-free cover parts. 
    Aluminium dark grey,(NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043) 

Spécifications techniques
  • Réference unique.GGL-B
  • Famille de CollectionsCenter Pivot
  • CollectionManual bottom operated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
  • Titre OmniClassRoof Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 23
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas