Publier vos produits
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)
Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)

    Fenêtre de toit motorisée VELUX INTEGRA®, finition bois (GGL INTEGRA®)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(35 Avis)

    Fenêtre « intelligente » pour plus de bien-être
    - Ouverture simple et sûre avec la commande tactile. Moteur invisible fenêtre fermée. Détecteur de pluie.
    - Bien-être au quotidien : 8 programmes enregistrés dans la commande (« réveil » et « bonne nuit », programmes de ventilation, simulateur de présence, régulation de la température été et hiver).
    - Motorisation silencieuse.
    - Performances : Tout Confort, Confort.
    - Finition bois massif
    - Pour pente de toit de 15 à 90°

    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      BK04 – 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK02 - 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 - 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 – 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      BK**  2200
           1700
      CK**
        2600
           2000
      FK**
        3100
           3100
      MK**
        3700
           3600
      PK**
        4600
           5800
      SK**
        5600
           9100
      UK**
        6600
           12500



      Finishes:

      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGL-INTEGRA
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsElectric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie