Publier vos produits
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre GGLS 2en1 est un nouveau type de produit innovant avec la sensation d'une solution combinée, mais avec la facilité d'une seule installation. La fenêtre 2en1 est composée de deux châssis combinés en un seul cadre, composé d'un châssis à commande manuelle et d'un fixe pour offrir une vue dégagée et un design esthétique. Les combinaisons de plusieurs fenêtres dans un cadre forment la base conceptuelle de la fenêtre GGLS et adhèrent aux mêmes principes d'installation bien connus qu'un seul GGL.

    Peut être installé dans des pentes de toit de 15 à 90°

    • Les deux châssis dans une construction à cadre garantissent une vue dégagée combinée à une installation facile.
    • Une fenêtre à commande manuelle combinée à un châssis fixe laisse entrer beaucoup de lumière du jour et d'air frais.
    • La fenêtre 2en1 est disponible en huit tailles, peinte en blanc avec une vitre à double ou triple vitrage.
    • La fenêtre 2en1 est disponible en version symétrique où deux largeurs FK ou deux largeurs MK sont combinées, et en version asymétrique où les largeurs FK et MK ou les largeurs FK et PK sont combinées. La hauteur est la hauteur régulière 06 et 08 de respectivement 1178 mm et 1398 mm.
    • Entièrement assemblées, les fenêtres pèsent à partir de 60 kg. à 96 kg du plus petit au plus grand. Le cadre et le châssis fixe pèsent à eux seuls 35 kg. à 58 kg.
    • La fenêtre GGLS 2in1 ne peut être installée qu'au niveau Red Line. En raison des principes d'installation des solins, il n'est pas possible d'installer à ras. Toutes les combinaisons de tailles de raccords DSP internes s'adapteront à la fenêtre 2 en 1, vous n'en avez besoin que de deux.

    Le cadre et le châssis sont en bois de pin stratifié de haute qualité recouvert d'imprégnation et de couches de peinture blanche acrylique à base d'eau.

    À l'extérieur, la fenêtre est équipée de pièces de couverture sans entretien.

    Tailles de fenêtre
    :
    Cadre externe
    L x H mm :
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    Sans géométrie
    superficie : m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94 0,54
    FFK08 1270 x 1398 1.16 0,66
    FMK06 1390 x 1178 1.06 0,54
    FMK08 1390 x 1398 1.3 0,66
    FPK06 1552 x 1178 1.22 0,54
    FPK08 1552 x 1398 1.5 0,66
    MMK06 1510 x 1178 1.18 0,66
    MMK08 1510 x 1398 1.44 0,81


    Spécification

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacity at 4Pa at 8Pa at 10Pa at 20Pa
      FFK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MMK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MMK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FFK06     3100     3700
      FFK08     3100     3700
      FMK06     3100     3700
      FMK08     3100     3700
      FPK06     3100     3700
      FPK08     3100     3700
      MMK06     3700     4500
      MMK08     3700     4500


      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in one variation:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGLS-21
    • Famille de produitsNew standard
    • Groupe de produitsManual top operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireAluminium
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe