Publier vos produits
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS

    2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit solaire VELUX 2 en 1 GGLS est alimentée par l'énergie solaire et pivote au centre.

    Caractéristiques:

    • Il s'agit d'une fenêtre tout-en-un équipée d'un capteur de pluie et basée sur le design de la fenêtre de toit GGLS.
    • Le volet de ventilation permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes.
    • La fenêtre de toit 2 en 1 GGLS est à pivot central et possède deux vantaux, un fixe et un ouvrant, dans un seul cadre.
    • Le cadre et le châssis, en bois de pin lamellé-collé, ainsi que le volet de ventilation, également en bois de pin, sont tous finis avec trois couches de peinture.
    • L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un double vitrage isolant.
    • Avec la solution VELUX 2 en 1 , profitez d'une vue dégagée, d'une luminosité naturelle accrue et d'un design élégant grâce à ses profilés ultra-fins. Composée de deux fenêtres en un seul cadre, cette solution s'installe facilement.

    Fenêtre
    Tailles :
    Cadre extérieur
    L x H : mm
    lumière du jour effective
    surface : m²
    Zone géométrique libre
    (fonctionnement manuel) : m²
    Zone géométrique libre
    (opération à distance) : m²
    FFK06
    1270 x 1178 0,94
    0,54
    0,24
    FFK08
    1270 x 1398 1.16
    0,66
    0,24
    FMK06
    1390 x 1178 1.06
    0,54
    0,24
    FMK08
    1390 x 1398
    1h30
    0,66
    0,24
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0,54
    0,24
    FPK08
    1552 x 1398
    1,50
    0,66
    0,24
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,66
    0,28

    MMK08
    1510 x 1398
    1,44
    0,81
    0,28






    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFK064.8 l/s   6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FFK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s



      Ventilation:

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3100
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3100
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



          Spécifications techniques
          • Réference unique.GGLS-21S
          • Famille de produitsNew standard
          • Groupe de produitsRemote or ACTIVE operated
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2025-01-21
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalPin
          • Matériel secondaireAluminium
          Classification
          • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
          • Classification IFCToit
          • Code ETIMEC003536
          • Nom ETIMWindow (complete with frame)
          • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
          • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
          • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
          • Numéro OmniClass23-17 13 23
          • Titre OmniClassRoof Windows

          Disponibilité de la région

          L'Europe Asie