Publier vos produits
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS
3in1 solar roof window GGLS

    3in1 solar roof window GGLS

    5.0 sur 5 étoiles5.0(14 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit solaire VELUX 3en1 GGLS fonctionne à l'énergie solaire et pivote au centre. Il s'agit d'une fenêtre tout-en-un équipée d'un capteur de pluie et basée sur la conception de la fenêtre de toit GGLS.

    • La fenêtre de toit solaire 3 en 1 GGLS est une solution sans fil qui, associée à trois fenêtres dans un cadre, permet une installation rapide et facile. La nouvelle solution de lumière du jour vous offre une vue étendue, un afflux accru de lumière du jour et une flexibilité totale pour un contrôle et une commodité ultimes.
    • La fenêtre de toit 3 en 1 GGLS est à pivot central et possède des châssis d'arbre, un fixe et deux ouvrants, dans un cadre.
    • Le volet de ventilation permet à l'air frais d'entrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes.

    Le cadre et le châssis en bois de pin laminé et le volet de ventilation en bois de pin sont tous finis avec une triple couche. L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien. La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.

    Tailles de fenêtre
    :
    Externe
    Cadre
    L x H mm :


    Efficace
    Lumière du jour
    superficie
    :

    Géométrique
    espace libre
    ouvert : m²
    FFKF06 1880 x 1178 1.41 0,54
    FFKF08 1880 x 1398
    1,74
    0,66



    Spécification
    • Be aware that for background ventilation the values are pr. openable sash

      Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      Ventilation
      capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      & FFKF08
      1 ventilation
      flap open
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s


      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      1 ventilation
      flap open    
         3100
        3100



      Finishes:

      Internal -
       
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat ,white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in two variations:

      • Variation 1 -  Aluminium, dark grey  (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GGLS-31S
    • Famille de produitsNew standard
    • Groupe de produitsRemote or ACTIVE operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie