Publier vos produits
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61
GLU 61

    GLU 61

    Traduit par Google,


    Fenêtre de toit VELUX à pivot central et à commande par le haut

    GLU 0061
    (Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)

    GLU 0561
    (Finition intérieure : revêtement en polyuréthane ; revêtement extérieur : aluminium noir)

    NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».


    La fenêtre de toit VELUX à ouverture par le haut et pivot central GLU 0061/GLU 0561 offre une efficacité énergétique accrue grâce à un vitrage triple couche particulièrement abordable. Son ouverture par le haut aisée permet de placer des meubles en dessous, et sa finition résistante à l'humidité et sans entretien la rend idéale pour toutes les pièces, notamment les salles de bains et les cuisines.

    La fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : La combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le stationnement du vantail dans certaines positions ouvertes.

    Code Windows Largeur en mm Hauteur en mm Surface éclairée par la lumière naturelle en m² Aire libre géométrique en m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    CK04 550 978 0,29 0,34
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    FK08 660 1398 0,58 0,66
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1,25



    Spécification
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.50
      Sound insulation (Rw)32(-1;-4)
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      npd
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed4 mm float glass -
      15 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      15 mm Argon -
      3 mm toughened glass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GLU-61
    • Famille de produitsCenter Pivot
    • Groupe de produitsTop operated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie