Publier vos produits
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit 3 en 1 GPLS est à guillotine et possède 3 châssis dans un seul cadre, où le châssis central est fixe.

    • Profitez d'une vue imprenable grâce à la fenêtre de toit panoramique VELUX 3 en 1 GPLS, dotée de deux fenêtres dans un seul cadre. Les élégantes poignées situées en bas de la fenêtre permettent une ouverture jusqu'à 45° pour une sensation de balcon encore plus spacieuse.
    • La fenêtre de toit s'ouvre à l'aide de poignées situées sur les ouvrants inférieurs. Le volet d'aération situé sur les ouvrants supérieurs permet à l'air frais de pénétrer dans la pièce grâce à un filtre anti-poussière et anti-insectes. Pour faciliter le nettoyage de la surface vitrée extérieure, la fenêtre de toit peut également être utilisée comme fenêtre de toit à pivot central.
    • Le cadre et le vantail en pin lamellé-collé, ainsi que le volet d'aération également en pin, sont traités avec une triple couche de peinture. L'extérieur du cadre et du vantail est revêtu de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.
    Dimensions des fenêtres
    :
    Cadre extérieur
    L x H mm :
    Lumière du jour efficace
    surfaces : m²
    Géométrique libre
    superficie : m²
    FFKF06 1880 x 1178 1.41 1.20
    FFKF08
    1880 x 1398
    1,74
    1,44



    Spécification
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s
      FFKF08
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Sizes
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFKF06
      6200
      7400
      FFKF08
      6200
      7400



      Finishes:

      Internal
      Laminated pinewood finished with triple coat in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External
      Maintenance-free cover parts in two variations:

      • Variation 1 - Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper
      Spécifications techniques
      • Réference unique.GPLS-31
      • Famille de produitsNew standard
      • Groupe de produitsManual bottom operated
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-21
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPin
      • Matériel secondaireAluminium
      Classification
      • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
      • Classification IFCToit
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
      • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
      • Numéro OmniClass23-17 13 23
      • Titre OmniClassRoof Windows
      • Code CSI UniFormat IIB3020
      • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie