Fenêtre de toit à ouverture latérale VELUX
GXLB 3068
vue de l'extérieur
(Finition intérieure : bois, laque transparente ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé)
La trappe de toit VELUX GXLB à ouverture à droite est conçue pour offrir un accès sûr et pratique au toit. Elle s'ouvre vers l'extérieur et reste bien en place.
Fabriquées en bois de pin laqué ou peint en blanc de haute qualité, comme nos fenêtres de toit en bois standard.
La fenêtre utilisée comme sortie de toit pour les artisans peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 60° par rapport à l'horizontale.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
Grâce à la fonction supplémentaire de réduction du bruit, la ventilation de fond n'est pas possible.