Deux fenêtres côte à côte, écartement des cadres de 100 à 160 mm
Le type d'installation Duo Combi est la méthode classique pour combiner deux fenêtres de toit VELUX dans un toit en pente.
Type d'installation - Description du type d'objet
Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.
Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.
Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.
Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.
Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.
Pourquoi choisir Duo Combi ?
Choisissez Duo Combi si vous souhaitez créer une plus grande ouverture pour la lumière naturelle tout en travaillant avec la structure de toiture existante.
Dans ce type d'installation, les fenêtres de toit sont installées de part et d'autre d'une poutre de charpente, qui reste entre les fenêtres et est généralement finie côté intérieur avec des plaques de plâtre ou une solution de revêtement similaire.
Duo Combi est un principe d'installation éprouvé et largement utilisé. Il offre une solution pratique et flexible pour optimiser l'éclairage naturel, les vues et la ventilation, tout en préservant la logique structurelle de la toiture.
La gouttière flexible entre les fenêtres permet une distance de cadre de 100 à 160 mm, ce qui rend la solution adaptable à une large gamme de dimensions de chevrons courantes et de constructions de toits en pente.
Principaux avantages
- Ouverture pour la lumière du jour plus large qu'une simple fenêtre de toit
- Conçu pour s'adapter à la structure de toiture existante
- La poutre porteuse existante a été conservée entre les fenêtres.
- Distance flexible de 100 à 160 mm entre les cadres de fenêtres
- Principe d'installation pratique et éprouvé
- Des vues imprenables et un lien plus fort avec la nature
- Potentiel de ventilation naturelle accru
- Système d'installation conçu en usine
- Processus d'installation plus rapide et plus simple
- Des détails soignés et une excellente tenue aux intempéries
Fenêtre Code | Largeur en mm | Hauteur en mm | Zone d'éclairage naturel efficace en m² |
| 2 x CK02 | 2 x 550 = 1100 | 778 | 2 x 0,22 = 0,44 |
| 2 x CK04 | 2 x 550 = 1100 | 978 | 2 x 0,29 = 0,58 |
|
| 2 x FK04 | 2 x 660 = 1320 | 978 | 2 x 0,38 = 0,76 |
| 2 x FK06 | 2 x 660 = 1320 | 1178 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x FK08 | 2 x 660 = 1320 | 1398 | 2 x 0,58 = 1,16 |
| 2 x MK04 | 2 x 780 = 1560 | 978 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x MK06 | 2 x 780 = 1560 | 1178 | 2 x 0,59 = 1,16 |
| 2 x MK08 | 2 x 780 = 1560 | 1398 | 2 x 0,72 = 1,44 |
| 2 x MK10 | 2 x 780 = 1560 | 1600 | 2 x 0,85 = 1,47 |
| 2 x PK06 | 2 x 940 = 1880 | 1178 | 2 x 0,75 = 1,50 |
| 2 x PK08 | 2 x 940 = 1880 | 1398 | 2 x 0,92 = 1,84 |
| 2 x SK06 | 2 x 1140 = 2280 | 1178 | 2 x 0,95 = 1,90 |
| 2 x SK08 | 2 x 1140 = 2280 | 1398 | 2 x 1,16 = 2,32 |