Deux fenêtres côte à côte, espacement des cadres de 100 mm, pas de chevron central, garnitures VELUX type EMT en haut et en bas.
Le type d'installation Side-by-Side Twin transforme deux fenêtres de toit individuelles en une solution d'éclairage naturel coordonnée, plus facile à spécifier, à visualiser et à installer.
Type d'installation - Description du type d'objet
Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.
Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.
Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.
Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.
Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.
Pourquoi choisir un combiné côte à côte ?
Alors que plusieurs solutions VELUX permettent de placer deux fenêtres de toit côte à côte, la Side-by-Side Twin est spécifiquement conçue pour créer l'apparence la plus intégrée et maximiser l'espace utilisable sous les fenêtres .
Le principal élément de différenciation est la distance du cadre de 100 mm .
Contrairement aux installations classiques de fenêtres combinées, aucun chevron central ne s'étend sous la ligne de la fenêtre. Des profilés de finition spéciaux répartissent les charges structurelles au-dessus et en dessous de l'ouverture, offrant ainsi une finition intérieure plus épurée et préservant la hauteur sous plafond et le volume de la pièce.
Le kit d'installation intégré combine solins, coupe-tubes EMT, cadre d'isolation, collerette de sous-toiture et plaque de recouvrement en une solution coordonnée qui simplifie l'installation et contribue à obtenir un résultat durable et étanche aux intempéries.
Principaux avantages
- Ouverture pour la lumière du jour plus large qu'une simple fenêtre de toit
- Distance de 100 mm entre les cadres des fenêtres
- Hauteur sous plafond et volume de pièce précieux
- Aucune poutre centrale visible sous le vitrage
- Des vues imprenables et un lien plus fort avec la nature
- Potentiel de ventilation naturelle accru
- Système d'installation conçu en usine
- Processus d'installation plus rapide et plus simple
- Des détails soignés et une excellente tenue aux intempéries
Fenêtre Code | Largeur en mm | Hauteur en mm | Zone d'éclairage naturel efficace en m² |
| 2 x CK02 | 2 x 550 = 1100 | 778 | 2 x 0,22 = 0,44 |
| 2 x CK04 | 2 x 550 = 1100 | 978 | 2 x 0,29 = 0,58 |
| 2 x CK06 | 2 x 550 = 1100 | 1178 | 2 x 0,37 = 0,74 |
| 2 x FK04 | 2 x 660 = 1320 | 978 | 2 x 0,38 = 0,76 |
| 2 x FK06 | 2 x 660 = 1320 | 1178 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x FK08 | 2 x 660 = 1320 | 1398 | 2 x 0,58 = 1,16 |
| 2 x MK04 | 2 x 780 = 1560 | 978 | 2 x 0,47 = 0,94 |
| 2 x MK06 | 2 x 780 = 1560 | 1178 | 2 x 0,59 = 1,16 |
| 2 x MK08 | 2 x 780 = 1560 | 1398 | 2 x 0,72 = 1,44 |
| 2 x MK10 | 2 x 780 = 1560 | 1600 | 2 x 0,85 = 1,470 |
| 2 x MK12 | 2 x 780 = 1560 | 1800 | 2 x 0,97 = 1,94 |