Publier vos produits
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single

    IT Single

    Traduit par Google,

    Installation d'une fenêtre simple pour toitures inclinées - la solution système

    La solution système comprend des solins avec isolation thermique intégrée, une sous-couche en feutre, un pare-vapeur, une protection thermique extérieure, des protections solaires intérieures, un revêtement intérieur et des moustiquaires en option. Tous les composants sont conçus pour fonctionner ensemble, garantissant ainsi l'efficacité énergétique, le confort intérieur, la résistance aux intempéries et une installation facile.

    Type d'installation - Description du type d'objet

    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.


    Pourquoi choisir Single ?

    Ce type d'installation est volontairement léger et optimisé pour la conception préliminaire. La géométrie et les informations produit sont simplifiées, ce qui vous permet d'explorer rapidement les agencements de toiture, les concepts d'éclairage naturel et l'emplacement des fenêtres sans être contraint trop tôt par des spécifications techniques détaillées.

    L'un des principaux avantages de cet objet est qu'il comprend les 27 dimensions standard de fenêtres de toit VELUX . Les fenêtres de toit VELUX étant généralement fabriquées selon ce référentiel de dimensions, disposer de toutes les tailles standard permet de tester rapidement différentes configurations et d'identifier celle qui convient le mieux à la géométrie de votre toiture.

    N'hésitez pas à alterner entre différentes tailles au cours du processus de conception afin de comparer le potentiel d'éclairage naturel, les proportions et l'impact spatial avant de vous engager sur un cahier des charges définitif.

    Une fois les exigences du projet mieux définies, le type d'installation sélectionné peut être affiné en fenêtres de toit VELUX spécifiques avec des données de performance détaillées, des options de vitrage, un type de fonctionnement, des finitions, des stores, des volets et des accessoires.

    Pour les phases ultérieures du projet nécessitant une géométrie détaillée et des données produit prêtes pour les spécifications, nous recommandons l'utilisation de CoBIM et du module complémentaire VELUX pour Revit.

    Principaux avantages

    - Solution complète pour fenêtres de toit
    - Toutes les 27 tailles standard de fenêtres de toit VELUX sont disponibles (BK, CK, FK, MK, PK, SK, UK)
    - Conception et prise de décision plus rapides en phase préliminaire
    - Comparaison facile des différentes tailles et configurations de fenêtres
    - Produits et accessoires d'installation coordonnés
    - Options intégrées de protection solaire et thermique
    - Des finitions et des performances VELUX constantes

    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Zone d'éclairage naturel efficace
    en m²
    BK04 472 978 0,23
    CK01 550 698 0,19
    CK02 550 778 0,22
    CK04 550 978 0,29
    CK06 550 1178 0,37
    FK04 660 978 0,38
    FK06 660 1178 0,47
    FK08 660 1398 0,58
    MK27 780 624 0,26
    MK04 780 978 0,47
    MK06 780 1178 0,59
    MK08 780 1398 0,72
    MK10 780 1600 0,85
    MK12 780 1800 0,97
    PK25 940 550 0,27
    PK04 940 978 0,60
    PK06 940 1178 0,75
    PK08 940 1398 0,92
    PK10 940 1600 1.07
    SK01 1140 698 0,48
    SK06 1140 1178 0,95
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1,35
    Royaume-Uni04 1340 978 0,91
    Royaume-Uni06 1340 1178 1,15
    Royaume-Uni08 1340 1398 1,40
    UK10 1340 1600 1,63



    Remarque importante concernant le tableau des tailles :

    Bien que les 27 tailles standard soient disponibles, les tailles suivantes (en gras dans le tableau des tailles) sont particulièrement polyvalentes et sont recommandées pour la plupart des projets en raison de leur large gamme de variantes de produits et d'accessoires : CK02, CK04, FK04, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK10, PK06, PK08, SK06 et SK08.

    Ces dimensions offrent le plus vaste choix de modes de fonctionnement (manuel, électrique et solaire), de finitions intérieures et extérieures, d'options de vitrage, de stores, de volets et de solutions compatibles avec la domotique. Choisir l'une de ces dimensions dès les premières étapes de la conception vous permettra d'affiner les spécifications ultérieurement.

    Spécification
    • Variant content

      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Two side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - Two side frame covers
      - One bottom frame cover
      - Clips, nails and screws
      - BDX 2000


    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-single
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows