Publier vos produits
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP
IT Vented ISG with CVP

    IT Vented ISG with CVP

    Traduit par Google,

    Installation d'une fenêtre de toit plat simple – Partie supérieure vitrée ISG 2093 avec partie inférieure ventilée CVP

    L'ensemble se compose d'une partie supérieure vitrée et d'une partie inférieure à guillotine. La partie supérieure ( VELUX ISG 2093) est associée au châssis de base à guillotine VELUX CVP, équipé d'un double vitrage isolant. La partie supérieure est réalisée en profilés d'aluminium avec une vitre en verre trempé, tandis que le châssis de la fenêtre de toit est en PVC blanc sans entretien.


    Pourquoi choisir un ISG ventilé avec CVP ?

    L'association du vitrage plat VELUX ISG 2093 et ​​du caisson ventilé VELUX CVP offre une esthétique architecturale épurée, d'excellentes performances thermiques, une rentabilité remarquable et l'avantage supplémentaire d'une ventilation naturelle . C'est la solution idéale pour les projets exigeant un rapport qualité-prix optimal sans compromis sur la qualité, les performances ou le design. La configuration ventilée contribue à améliorer le confort intérieur et favorise un environnement sain grâce à une ventilation naturelle. Compatible avec une motorisation électrique et l'ensemble des solutions de contrôle VELUX, elle s'intègre facilement aux bâtiments modernes et connectés.

    L'un des principaux avantages de ce type d'installation est qu'il inclut les huit tailles standard de fenêtres de toit plat VELUX pour cette configuration d'unités supérieures et inférieures.

    Comparez facilement différentes tailles de fenêtres tout au long de la phase de conception afin d'évaluer le potentiel de lumière naturelle, les proportions et l'impact architectural global avant de choisir la solution finale.

    Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce type d'installation peut être affiné en une fenêtre de toit plat VELUX entièrement spécifiée avec des données techniques complètes, des caractéristiques de produit et toute la gamme des options de configuration disponibles.

    Type d'installation – Description du type d'objet

    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Les différents types d'installation vous permettent d'explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'agencement architectural, l'éclairage naturel, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Comparez différentes dimensions de fenêtres de toit pour évaluer le potentiel d'éclairage naturel, les proportions et l'impact visuel avant de définir un cahier des charges définitif. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ce type d'installation peut être affiné pour devenir une fenêtre de toit VELUX entièrement spécifiée, avec ses caractéristiques techniques, son mode de fonctionnement, son vitrage, ses finitions, ses stores, ses volets et ses accessoires.

    Le choix entre une fenêtre de toit plat fixe ou ouvrante constitue une décision importante dès les premières étapes de la conception. Outre l'éclairage naturel, ce choix influe sur la stratégie de ventilation naturelle du bâtiment, la planification de l'installation et, pour les fenêtres à commande électrique, la coordination précoce de l'alimentation électrique. Les fenêtres fixes et ouvrantes étant des systèmes différents, passer de l'une à l'autre après installation nécessite généralement le remplacement complet de la fenêtre, ce qui rend la spécification précoce à la fois pratique et économique.

    Lorsque le projet atteint le stade de la spécification, il vous suffit de sélectionner la configuration de produit VELUX qui correspond le mieux à vos exigences techniques et de performance.


    Principaux avantages

    - Solution complète pour fenêtres de toit
    - Les huit dimensions de fenêtres de toit plat VELUX disponibles pour cette configuration
    - Conception et prise de décision plus rapides en phase préliminaire
    - Comparaison facile des différentes tailles et configurations de fenêtres
    - Produits et accessoires d'installation coordonnés
    - Options intégrées de protection solaire et thermique
    - Des finitions et des performances VELUX constantes

    Tableau des tailles (toutes les dimensions sont en mm)

    Code Sa Sb Fa Facebook La Kg Ra Rb Ea Mi bémol Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    Légende du tableau :

    Sa/b - Ouverture du châssis,

    Fa/b - Ouverture du cadre,

    La/b - Rainure de doublure,

    Ra/b - Ouverture de toit,

    Ea/b - Cadre extérieur,

    Aa/b - Unité de vitrage supérieure

    Pour plus d'informations, veuillez télécharger les documents DWG et PDF contenant les coupes transversales détaillées du produit avec les lignes de cote !


    Code La (m) Lb (m) Surface éclairée par la lumière du jour (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1,159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1,159 1,159 1,34 -----------------
    Spécification
    • Variant content



    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-Vented-ISG-CVP
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie