Publier vos produits
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR
Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Sun Tunnel Flat Roof - TCF/TCR

    Traduit par Google,

    Les tunnels solaires sont conçus pour diriger la lumière naturelle dans les zones de la maison telles que les couloirs, les cages d'escalier, les salles de bains, etc. où l'installation d'une fenêtre de toit VELUX n'est pas possible ou n'est pas appropriée. Ils peuvent être installés sur des pentes de toit de 0 à 15°.

    Le tunnel solaire VELUX pour toit plat avec tunnel flexible est le choix parfait pour les installations de tunnel solaire VELUX lorsque les tunnels rigides ne peuvent pas être utilisés, c'est-à-dire lorsqu'il y a une poutre ou un autre obstacle entre le toit et le plafond.

    • Recommandé pour des longueurs comprises entre 0,4 m et 1,5 m pour les toits en pente et 0,2 m et 0,9 m pour les toits plats.
    • Le cadre est en PVC blanc. Le châssis et le diffuseur sont en plastique ASA et le dôme est en plastique transparent (0--- est en acrylique et 1--- est en polycarbonate).
    • Le tunnel est fait d'un matériau réfléchissant flexible.



      Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarne de toit lucarnes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ST-flat
    • Famille de produitsPremium Sun Tunnels
    • Groupe de produitsSun tunnel flat roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie