Publier vos produits
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Traduit par Google,

    Une révolution dans les puits de lumière commerciaux

    VELUX vient de révolutionner le marché des puits de lumière commerciaux avec l'introduction du nouveau VELUX Dynamic Dome, un produit innovant qui équilibre les exigences structurelles des professionnels de l'industrie avec une conception architecturale progressive.

    Les avantages des puits de lumière à dôme dynamique

    Récolte légère

    La paroi latérale du dôme dynamique VELUX a été conçue pour correspondre étroitement aux angles du soleil pendant les périodes de faible luminosité (matin et soir) afin de récolter plus de lumière solaire à transférer à l'intérieur. Le dôme dynamique est également plus haut (30 % de la largeur totale du puits de lumière), ce qui l'optimise pour une meilleure transmission de la lumière. De plus, notre conception innovante de dôme extérieur transparent et lisse sur dôme intérieur prismatique blanc offre une diffusion à 100 % tout en fournissant jusqu'à 20 % de lumière en plus que les modèles de nos concurrents.

    Force de pointe de l'industrie

    En intégrant un motif répétitif d'arêtes et de nervures basé sur la géométrie d'un octaèdre, le dôme dynamique VELUX offre une résistance sans compromis dans un design architectural époustouflant. Notre vitrage est également conçu à partir du meilleur matériau thermoplastique, ce qui en fait la combinaison la plus robuste de l'industrie en matière de faible poids et de haute résistance.

    Prix du marché concurrentiel

    Pour réduire les coûts, VELUX utilise un processus de fabrication à grand volume. Nous sommes également en mesure d'expédier plus de puits de lumière par chargement de camion (ce qui permet de réaliser des économies de fret) grâce à la nature d'emboîtement compacte du dôme dynamique VELUX. Les coûts associés au ruban de bordure et au silicone sont également éliminés grâce à notre méthode d'installation à sec.

    Élégance architecturale inégalée

    Sans aucun doute, aucun autre puits de lumière commercial sur le marché ne peut égaler le design unique et l'élégance architecturale du Dynamic Dome de VELUX.

    Gestion supérieure de l'eau

    Contrairement à la plupart des puits de lumière commerciaux qui permettent à la condensation de s'accumuler dans une gouttière intérieure, le dôme dynamique VELUX utilise un système de mèche exclusif à sécurité intégrée qui évacue la condensation vers l'extérieur du puits de lumière. Nous avons également incorporé un cadre intérieur monobloc, créant une durabilité supérieure (éliminant le besoin de soudures d'angle qui peuvent fuir) et du silicone de 50 ans.

    Joint thermique sécurisé

    Le dôme dynamique VELUX intègre une conception encapsulante qui fournit une barrière à l'eau impénétrable avec un cadre de lucarne à rupture thermique à 100 %, isolant ainsi les surfaces intérieures des températures extérieures. Cette « conception chaleureuse » élimine pratiquement la condensation tout en fournissant une étanchéité sécurisée contre les intempéries pour empêcher l'infiltration d'air, d'eau et d'insectes.

    Spécification
    • 2.1        MANUFACTURERS

      A.         Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.velux-dynamic-dome
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSkylights
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domed Unit Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 13 11
    • Titre OmniClassDomed Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud