Le puits de lumière tunnel solaire VELUX TGC commercial de 14 po avec flash intégré est conçu pour fournir une solution d'éclairage naturel rapide et économique pour tout espace où une vue vers l'extérieur n'est pas nécessaire et est destiné aux pentes de toit commerciales de 0 à 60 degrés (20:12) . Les systèmes de puits de lumière tubulaires commerciaux se composent des trois systèmes différents suivants : le système de capture de la lumière sur le toit, le système de transfert de la lumière du tunnel et le système de diffusion. Le solin plat d'une seule pièce fournit un solin de bordure étanche sans soudure qui positionne l'ouverture du tunnel perpendiculairement à la surface du toit. Des tourelles de 12" sont disponibles pour les toits plats isolés. Le TGC de 14 po est doté d'un dôme extérieur en acrylique ou en polycarbonate. Le tunnel rigide miroir hautement réfléchissant transfère efficacement la lumière du jour vers l'espace de travail, et plusieurs options de diffuseur (plafond ouvert, plafond suspendu ou plafond dur) sont disponibles pour répondre aux besoins de l'application. Le système de tunnel pivotant et les coudes réglables facilitent la navigation dans des structures de toit complexes ou de simples parcours droits, ce qui les rend rapides et faciles à installer. Les contrôleurs de lumière du jour et autres accessoires rendent les puits de lumière tubulaires hautement configurables pour répondre à vos besoins. Veuillez visiter notre site Web ou contacter notre équipe de service à la clientèle commerciale au 888-878-3589.
Les accessoires en option incluent :
En plus de la taille 14", il existe une taille 22" et il existe d'autres systèmes de solin VELUX Sun Tunnel disponibles pour les applications commerciales et résidentielles.
Disponibilité de la région
| Océanie | Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|---|
Fidji | Canada | Chili |
Guam | États-Unis | |
Île Norfolk | Mexique | |
Îles Cook | ||
Îles Mariannes du Nord | ||
Îles Marshall | ||
Îles Pitcairn | ||
Îles Salomon | ||
Kiribati | ||
Micronésie | ||
Nauru | ||
Niué | ||
Nouvelle-Calédonie | ||
Nouvelle-Zélande | ||
Palaos | ||
Polynésie française | ||
Samoa | ||
Samoa américaines | ||
Timor-Leste | ||
Tokelau | ||
Tonga | ||
Tuvalu | ||
United States Minor Outlying Islands | ||
Vanuatu | ||
Wallis et Futuna |