Publier vos produits
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    Traduit par Google,

    Les systèmes d'éclairage naturel commercial VELUX sont conçus pour fournir une solution d'éclairage naturel rapide et économique pour tout espace où une vue vers l'extérieur n'est pas nécessaire. Les systèmes commerciaux se composent des trois systèmes différents suivants : le système de capture de la lumière sur le toit, le système de transfert de la lumière du tunnel et le système de diffusion. Un dôme hautement transmissif capte la lumière du jour, les solins monobloc assurent l'étanchéité à l'eau, le tunnel rigide miroir hautement réfléchissant transfère efficacement la lumière du jour à l'espace de travail et plusieurs options de diffuseur sont disponibles pour répondre aux besoins de l'application. Le tunnel rigide traverse les éléments de charpente existants, ce qui facilite et accélère son installation. Dans le système de toit, il existe trois solins différents de 14 pouces et trois options de diffuseur différentes. Les tunnels solaires commerciaux VELUX de 14 pouces sont recommandés pour une utilisation jusqu'à 30 pieds et les tunnels solaires de 22 pouces sont recommandés pour une utilisation jusqu'à 40 pieds.

    • Le puits de lumière VELUX TMC Commercial 14" Sun Tunnel pour les pentes de toit commerciales de 0 à 60 degrés (20:12), fournit un solin étanche à pente continue qui positionne l'ouverture du tunnel vers le haut lorsque le Sun Tunnel est monté sur un angle de 20 degrés. toit en pente. Le système de tunnel à pivot permet un mouvement angulaire de 11 degrés dans toutes les directions. Le TMC de 14 pouces est doté d'un dôme en acrylique ou en polycarbonate transparent et lisse hautement transmissif pour capter la lumière du jour. Le TMC est également livré avec une section de tunnel rigide hautement réfléchissante de 16 pouces et tout le matériel de montage nécessaire.
    • Le puits de lumière VELUX à montage sur cadre TCC Commercial 14" Sun Tunnel pour les pentes de toit commerciales de 0 à 60 degrés (20:12), fournit un solin de bordure étanche sans soudure qui positionne l'ouverture du tunnel perpendiculairement à la surface du toit. Le système de tunnel à pivot permet un mouvement angulaire de 11 degrés dans toutes les directions. Le TCC de 14 pouces est doté d'un dôme en acrylique ou en polycarbonate transparent et lisse hautement transmissif pour capter la lumière du jour. Le TCC est également livré avec une section de tunnel rigide hautement réfléchissante de 16 pouces et tout le matériel de montage nécessaire. Le solin mesure 21" x 21"
    • Le puits de lumière VELUX à montage sur cadre TGC Commercial 14" Sun Tunnel pour les pentes de toit commerciales de 0 à 60 degrés (20:12), fournit un solin étanche sans soudure qui positionne l'ouverture du tunnel perpendiculairement à la surface du toit. Le système de tunnel à pivot permet un mouvement angulaire de 11 degrés dans toutes les directions. Le TCC de 14 pouces est doté d'un dôme en acrylique ou en polycarbonate transparent et lisse hautement transmissif pour capter la lumière du jour. Le TCC est également livré avec une section de tunnel rigide hautement réfléchissante de 16 pouces et tout le matériel de montage nécessaire. Le solin mesure 29" x 29"
    • Puits de lumière VELUX TMR résidentiel 14" Sun Tunnel pour les pentes de toit de 14 à 60 degrés (20:12), fournit un solin étanche à pente continue qui positionne l'ouverture du tunnel vers le haut lorsque le Sun Tunnel est monté sur une pente de 20 degrés toit. Le système de tunnel à pivot permet un mouvement angulaire de 11 degrés dans toutes les directions. Le TMR 14" est un kit tout compris qui comprend les composants du toit, les composants du tunnel et le système de diffuseur givré pour plafond dur.
    Spécification
    • 2.1 MANUFACTURERS

      A. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.velux-skylight-tmc
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSkylights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.5
    • Largeur (pouces)24.75
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
    • Titre OmniClassTubular Skylights

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud