Publier vos produits
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B
Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B

    Vertical Pinewood Window Element Side-hinged - VFA/B

    Traduit par Google,

    VFA et VFB sont des éléments oscillo-battants qui peuvent être installés verticalement dans la façade en complément sous une fenêtre de toit à pivot central ou à soufflet sur des pentes de toit comprises entre 15 et 55°.

    Le châssis s'ouvre vers l'intérieur à partir d'une poignée positionnée sur le côté du châssis. Le VFA est articulé à gauche (vu de l'intérieur) et le VFB est articulé à droite (vu de l'intérieur), ce qui signifie qu'ils conviennent à des fins d'ouverture d'évacuation/de sauvetage.

    Les fenêtres VFA et VFB permettent encore plus de lumière du jour et offrent de superbes vues en position debout ou assise.

    Le cadre et le châssis sont en bois de pin stratifié de haute qualité recouvert d'imprégnation et de couches de laque transparente acrylique à base d'eau ou de peinture blanche.

    À l'extérieur, les fenêtres ont des pièces de couverture sans entretien.

    Tailles
    :
    Cadre externe
    L x H : mm
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    MK35 780 x 954 0,44
    MK36 780x1154 0,56
    MK38 780 × 1374 0,69
    PK35 942 x 954 0,56
    PK36 942x1154 0,71
    PK38 942x1374 0,88
    SK35 1140 x 954 0,70
    SK36 1140 x 1154 0,90
    SK38 1140 x 1374 1.11



    Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit fenêtre de toit lucarne lucarnes extension extensions





    Spécification

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS : 0500N,RAL 9003)
      Clear lacquer finished with triple coat

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043). 
      Untreated Copper. 
      Titanium Zinc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VFA-VFB
    • Famille de produitsSpecial function
    • Groupe de produitsVertical extension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSingle hung windows
    • Code UNSPSC30171605
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 15
    • Titre OmniClassWood Single Hung Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe