Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Fenêtre verticale pour verrières d’angle (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition bois (VFE)

Fenêtre verticale pour verrières d’angle (à coupler avec GGL/GGU, GPL/GPU), finition bois (VFE)

Pour un angle de vue exceptionnel, superposition de 
- Fenêtre de toit (GGL ou GPL)
- Fenêtre verticale  à ouverture (VFE ) Nouvelle Génération. Niveau de performances Tout Confort. 
Adapté aux combles disposant d’une allège inférieure à 0,90 m.
- Finition bois

Spécification

  • Finishes:
    Internal - White-painted finished with triple coat,
    White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts. 
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.VFE
  • Famille de CollectionsSpecial function
  • CollectionVertical extension
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-06
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Titre OmniClassWindows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Asie Amérique du Nord