Publier vos produits
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000
Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Multi-hung Cold-room roof window - VLT 1000

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit VELUX VLT 1000 est conçue pour être utilisée dans des pièces inhabitées où la lumière et la ventilation sont nécessaires. Peut être monté en version suspendue ou suspendue selon la variante. Les variantes à guillotine latérale peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite selon l'utilisation préférée. Livré avec ossature bois et solin métallique intégré.

    Disponible en six tailles :

    1. Les tailles 025, 029 et 033 sont articulées à droite et peuvent être remplacées par des charnières à gauche .

    • Trois positions de ventilation permettent d'assurer un débit d'air constant à faible niveau dans les zones inhabitées.

    • Conservez un joli look traditionnel avec le cadre en bois de pin laqué naturel.

    • Le limiteur d'ouverture breveté maintient solidement la fenêtre ouverte à 90 degrés.

    • S'ouvre vers l'extérieur vers la gauche ou la droite pour un accès facile au toit.

    • Créez une installation parfaite avec le solin universel intégré qui offre un flux de travail simple et une étanchéité à l'eau.

    connexion.

    • Profitez d'une utilisation simple et sans entretien de la fenêtre de toit grâce à l'ouvrant plié en aluminium.

    • Large assortiment pour répondre à tous les besoins.

    2. La taille 034 est articulée à droite et peut être remplacée par une charnière supérieure.

    • Trois positions de ventilation permettent d'assurer un débit d'air constant à faible niveau dans les zones inhabitées.
    • Conservez un joli look traditionnel avec le cadre en bois de pin laqué naturel.
    • Créez une installation parfaite avec le solin universel intégré qui fournit un flux de travail simple et une étanchéité à l'eau.
    connexion.
    • Profitez d'une utilisation simple et sans entretien de la fenêtre de toit grâce à l'ouvrant plié en aluminium.
    • S'ouvre vers l'extérieur vers la droite pour un accès facile au toit avec la possibilité de passer en version suspendue.
    • Large assortiment pour répondre à tous les besoins.

    3. La taille 024 est suspendue

    • La fenêtre de toit VLT 024 est à soufflet et spécialement conçue pour les combles non isolés et inhabités.
    • La fenêtre est actionnée par un support à chevilles dans l'ouvrant inférieur avec trois positions de ventilation.
    • Le cadre est en bois de pin. Le cadre extérieur est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • Le châssis est en aluminium.
    • La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.



    Fenêtre
    Tailles :
    Cadre externe
    L x H mm :
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    025 450 x 550
    0,21
    029 450 x 730
    0,28
    033 850 x 850
    0,65
    034 480 x 900
    0,41
    024 480 x 900 0,38
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VLT-1000
    • Famille de produitsCold room window
    • Groupe de produitsManual side hung
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie