Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Châssis d'accès au toit VLT

Châssis d'accès au toit VLT

Permet d’éclairer les combles non aménagés
(appentis, garage...) et/ou de disposer d’un accès
au toit.
- Double vitrage classique.
- 3 crans d’ouverture + retournement complet sur la couverture pour accès au toit.
- Dormant en polyuréthane moulé noir et ouvrant en aluminium. Sans entretien.
- Pour matériaux de couverture < 60 mm.
- Pour pente de toit de 15 à 60°

Spécification
  • Ug =3,0 W/m²K

    024/033 roofpitch 20°-45°, 025/029/034  roofpitch 20°-60° 

Spécifications techniques
  • Réference unique.VLT-SH
  • Famille de CollectionsRoof exits
  • CollectionSloped Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Sud Asie