Publier vos produits
EcoSky3 - Single Dome with Lumira Aerogel Skylight

EcoSky3 - Single Dome with Lumira Aerogel Skylight

Traduit par Google,

Wasco présente sa nouvelle série révolutionnaire EcoSky, une unité verte et sans éblouissement qui fournit une lumière diffuse de haute qualité avec un SHGC aussi faible que 0,34 et un VLT élevé pour une diffusion maximale de LUX utilisable. Le modèle EcoSky3 est doté d'un vitrage Satin Sky avec un panneau Lumira Aerogel offrant des performances thermiques 3 fois supérieures à celles de son principal concurrent avec une excellente transmission de la lumière visible.

Lumira® Aerogel offre des capacités isolantes supérieures. Fabriqué à partir de particules de silice sèche, Lumira® Aerogel est entièrement recyclable, écologique, incombustible et certifié Cradle-to-Cradle. Il s'agit d'une solution légère d'isolation et d'éclairage naturel qui repousse l'eau, conserve ses propriétés sous compression et peut améliorer les options de conception et l'esthétique, en fournissant une lumière naturelle à spectre complet magnifiquement diffusée à l'intérieur du bâtiment.

Wasco – Une partie de VELUX propose un puits de lumière en forme de dôme révolutionnaire de la série EcoSky, une unité verte et sans éblouissement qui fournit une lumière diffuse de haute qualité avec un SHGC aussi faible que 0,31 et un VLT élevé pour une diffusion maximale de LUX utilisable. Le modèle EcoSky est doté d'un vitrage Satin Sky avec un panneau Lumira Aerogel offrant des performances thermiques 3 fois supérieures à celles du principal concurrent avec une excellente transmission de la lumière visible.

Notre vitrage Acrylite® Satin Sky est une feuille acrylique innovante qui est un puissant réflecteur solaire qui réduit considérablement le gain de chaleur solaire, ce qui le rend idéal pour les climats chauds et froids. Satin Sky est modifié aux chocs, bloque les infrarouges, diffuse la lumière et est 100 % blanc brumeux.

En adaptant la nanotechnologie, Lumira Aerogel est en mesure de fournir un formidable isolant thermique qui est également respectueux de l'environnement. Lumira Aerogel fonctionne si bien grâce à ce qu'il fait à l'échelle nanométrique : il arrête définitivement le transfert thermique par convection et par conduction sans baisse appréciable de la transmission lumineuse.

Avantages clés:

  • Valeurs de gain de chaleur solaire très faibles
  • Meilleure valeur R de l’industrie
  • Lumière diffuse à spectre complet, sans éblouissement
  • Produit « vert » parfait pour les conceptions Cradle to Cradle
  • Complètement résistant à l'humidité
  • Ne favorise pas la croissance de moisissures ou de champignons
  • Réduit la transmission du son
  • Stable aux UV
  • Les performances ne se détérioreront pas avec le temps
  • Testé, évalué et certifié NFRC


Disponible en

Montage sur trottoir

  • CLC2 - Dôme traditionnel sur Lumira
  • CLC3 - Double dôme traditionnel sur Lumira
  • CMC2 - Dôme pyramidal sur Lumira
  • CMC3 - Pyramide double dôme sur Lumira

Montage sur pont

  • CLD2 - Dôme traditionnel sur Lumira
  • CLD3 - Double dôme traditionnel sur Lumira
  • CMD2 - Dôme pyramidal sur Lumira
  • CMD3 - Pyramide double dôme sur Lumira

Chez Wasco Skylights et VELUX, nous nous engageons à fournir à nos clients des puits de lumière économes en énergie dans une grande variété de couleurs et de styles. Nos solutions d'éclairage naturel commerciales et domestiques vous aident à économiser sur les coûts énergétiques de votre maison ou de votre entreprise, tout en éclairant l'environnement avec beaucoup de lumière naturelle. En plus d'offrir des avantages environnementaux, nos produits sont conçus pour améliorer l'esthétique de tout bâtiment et ajouter un élément de design époustouflant à votre maison, bureau ou là où vous travaillez et jouez.

Nos puits de lumière sont disponibles dans de nombreux styles, ce qui permet à nos clients de trouver facilement le puits de lumière adapté à un toit plat ou en pente. Certaines des caractéristiques offertes dans diverses conceptions de puits de lumière en forme de pyramide et de dôme en plastique comprennent du verre résistant aux ouragans, des systèmes de ventilation motorisés, des contrôles de température, des capteurs de pluie et des capacités de cluster pour remplir un grand espace de drame et de lumière du jour. Ces caractéristiques garantissent que nos puits de lumière fournissent non seulement une lumière magnifiquement diffuse, mais contribuent également à l'efficacité énergétique et à la sécurité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wasco-ecosky3
  • Famille de produitsSkylights
  • Groupe de produitsHorizon Series
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003112
  • Nom ETIMSkylight
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud