Publier vos produits
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
VERSATEX Skirtboard
    VERSATEX

    VERSATEX Skirtboard

    Traduit par Google,

    La plinthe VERSATEX est la réponse pour répondre au code résidentiel IRC et aux exigences des fabricants de revêtements en matière de dégagement au sol ou au pont, résistante à l'humidité et aux insectes, notre profil unique comporte une rainure d'égouttement pour mieux gérer l'eau, disponible en faîte lisse ou en bois, complétera chaque projet.

    Spécification
      • The Stealth Skirtboard is the answer to meeting IRC Residential Code and the manufacturer’s 6” ground or deck clearance for fiber cement sidings as well as composite and wood sidings.
      • Many of our profiles, including Stealth Skirtboard and Stealth Trimboard can be ordered in Timber Ridge woodgrain finishes to add texture to any application.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.versatex-stealth-skirtboard
    • Famille de produitsPVC Trim
    • Groupe de produitsStealth Skirt Board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201406 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Trim
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 21
    • Titre OmniClassTrims, Edgings, Capping