Impact-R 7™ est le produit phare de Versico Roofing Systems en matière d'isolation de toiture. Offrant une valeur R de 7 par pouce, contre 5,7 par pouce pour le polyisocyanurate standard, Impact-R 7 garantit les mêmes performances thermiques avec une épaisseur réduite de 17 %, diminuant ainsi le nombre de camions nécessaires, simplifiant la manutention et rendant l'installation plus facile et plus efficace.
Idéal pour les applications de stockage frigorifique. Les environnements de stockage frigorifique exigent une performance thermique sans faille, et l'ImpactR-7 est conçu pour relever ce défi. Conçu pour fonctionner dans des conditions de températures négatives, il offre une isolation performante et constante là où elle est la plus nécessaire. En minimisant les transferts de chaleur, l'ImpactR-7 contribue à réduire la demande du système de réfrigération et à générer des économies d'énergie durables.
Caractéristiques:
Moins de matière
- 17 % de pieds-planche en moins. Réduit le coût des matériaux par pied carré.
Fixations plus courtes
- Réduction des coûts de fixation. Simplification de la fixation.
Moins de camions
- Réduction des coûts de transport. Manutention réduite lors de la préparation de la commande.