Publier vos produits
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
Vertiv™ CoolChip CDU 70
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 70

    Traduit par Google,

    Conçue pour éliminer les obstacles au refroidissement liquide dans un environnement refroidi par air, l'unité de distribution de liquide de refroidissement Vertiv Liebert XDU070 est un échangeur de chaleur liquide-air pour les applications de refroidissement direct des puces qui offre un déploiement simple et économique dans n'importe quel centre de données. Le Liebert XDU070 fonctionne sans eau réfrigérée et fournit un réseau de fluide secondaire isolé, vous permettant de profiter des avantages des serveurs refroidis par liquide pour prendre en charge plus efficacement des densités de rack plus élevées sans encourir les coûts de changements d'infrastructure majeurs.

    Spécification
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for placement in the row, allowing you to easily distribute coolant to efficiently manage power-dense applications up to 70kW. Compact footprint for deployment flexibility within the row; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 70kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-cdu-070
    • Famille de produitsVertiv™ CoolChip CDU
    • Groupe de produitsCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90.6
    • Largeur (pouces)23.6
    • Profondeur (pouces)47.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Poids net (Lbs)900
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Code ETIMEC002500
    • Nom ETIMNetwork cabinet
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 19 11 11
    • Titre OmniClassRefrigerant Liquid