Publier vos produits
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Traduit par Google,

    Le système de refroidissement de plafond Vertiv™ CoolPhase assure un refroidissement dédié des équipements informatiques sans encombrer l'espace au sol. Conçu spécifiquement pour l'informatique de périphérie et les petits espaces informatiques, ce système de refroidissement de précision, installé au plafond, offre un refroidissement haute performance avec des puissances allant de 3,5 kW à 28 kW. Il est possible de configurer les systèmes avec des options telles que l'humidification et le réchauffage afin de répondre précisément aux besoins de chaque application.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-coolphase-ceiling
    • Famille de produitsVertiv Heat Rejection
    • Groupe de produitsHear Rejection Condenser Units
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCCondensateur
    • Code ETIMEC011286
    • Nom ETIMHeat recovery unit
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 00
    • Titre OmniClassHVAC Condenser Units