Publier vos produits
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
Vertiv™ CoolPhase Row CRD
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Row CRD

    Traduit par Google,

    Le système Vertiv CoolPhase Row s'intègre parfaitement aux rangées de baies de centres de données pour optimiser l'espace. Il assure un contrôle avancé de la température 24h/24 et 7j/7, grâce à des compresseurs à variateur de fréquence et des ventilateurs à vitesse variable. Ces derniers adaptent la puissance de refroidissement aux variations de la charge thermique, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les coûts d'exploitation. Son design modernisé et ses modèles standardisés garantissent la conformité aux normes internationales des centres de données.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-coolphase-row-crd
    • Famille de produitsVertiv Heat Rejection
    • Groupe de produitsHear Rejection Condenser Units
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCCondensateur
    • Code ETIMEC011618
    • Nom ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_17_71
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerant cooling systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 11
    • Titre OmniClassAir Cooled Condenser Units