Publier vos produits
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU, 600

    Traduit par Google,

    Conçu pour prendre en charge le refroidissement liquide dans les environnements à haute densité, le Vertiv CoolChip CDU 600 convient aux applications de refroidissement direct sur puce et par porte arrière pour offrir un déploiement facile et économique dans n'importe quel centre de données. Le Vertiv CoolChip CDU utilise une conception d'échange de chaleur liquide-liquide, vous permettant d'exploiter les avantages des serveurs refroidis par liquide pour prendre en charge plus efficacement des densités de rack plus élevées tout en maintenant des conditions système optimales.

    Spécification
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a serious challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU (the next generation of the Vertiv Liebert XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. When you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense applications, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-cdu-600
    • Famille de produitsVertiv™ CoolChip CDU
    • Groupe de produitsCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.7
    • Largeur (pouces)23.6
    • Profondeur (pouces)47.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Poids net (Lbs)946
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Code ETIMEC002500
    • Nom ETIMNetwork cabinet
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-33 19 11 11
    • Titre OmniClassRefrigerant Liquid