Publier vos produits
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Wall Condenser Unit

    Traduit par Google,

    Le Vertiv™ CoolPhase Wall est une solution de refroidissement murale split pour les petites salles techniques, les salles serveurs et les applications de périphérie. Cet équipement de gestion thermique informatique fiable assure un refroidissement dédié jusqu'à 11 kW, même dans des conditions extrêmes et sans nécessiter de conduits d'air, réduisant ainsi les risques de surchauffe et de panne. N'occupant aucun espace au sol et utilisant un fluide frigorigène à faible PRG, cette unité compacte répond aux exigences constantes de refroidissement et d'efficacité énergétique des centres de données face à l'augmentation de la charge des équipements. Elle peut également être dimensionnée pour la redondance.

    Spécification
    • The Vertiv™ CoolPhase Wall is a wall-mount split system providing dedicated cooling from 3.5kW to 11kW for increasing equipment loads in small technical rooms, server rooms, and edge computing applications. It enables effective cooling across diverse environments with its heat rejection capability. Equipped with remote monitoring features and intelligent Vertiv™ controls, it also optimizes thermal management for critical equipment. By supporting consistent temperature control, it enhances system reliability even in extreme conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-coolphase-wall-condenser-unit
    • Famille de produitsVertiv Heat Rejection
    • Groupe de produitsHear Rejection Condenser Units
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCCondensateur
    • Code ETIMEC011286
    • Nom ETIMHeat recovery unit
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 00
    • Titre OmniClassHVAC Condenser Units