Publier vos produits
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Condenser – OAV models

    Traduit par Google,

    Le condenseur Vertiv™ Coolphase offre des performances élevées, une efficacité énergétique optimale et une fiabilité à long terme. Deux familles de condenseurs Vertiv CoolPhase — OAC et OAV — sont compatibles avec la gamme de modèles Vertiv™ CoolPhase Perimeter et PAM, offrant ainsi une flexibilité et une intégration accrues.

    Spécification
    • Vertiv™ CoolPhase Condensers deliver high performance, energy efficiency, and long-term reliability while ensuring seamless integration with Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM units. The range includes two families: OAC, featuring single-circuit condensers with Fin & Tube coils and EC fans, and OAV, dual-circuit heat rejection units available with Fin & Tube or microchannel V-shape coils and equipped with high-performance EC fans. OAV models come in two versions: a standard configuration and a pumped refrigerant system that enables free cooling through Vertiv’s patented EconoPhase technology. *Standard / Econophase

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertiv-oav-coolphase-condenser
    • Famille de produitsVertiv Heat Rejection
    • Groupe de produitsHear Rejection Condenser Units
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCCondensateur
    • Code ETIMEC011618
    • Nom ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_17_71
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerant cooling systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 11
    • Titre OmniClassAir Cooled Condenser Units