Publier vos produits
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Traduit par Google,

    Vertiv PowerBar Cast Resin est un système de jeu de barres 1000 V, certifié IP68, sans entretien, destiné aux applications extérieures. Le conducteur est entièrement encapsulé dans un béton polymère ignifuge, auto-extinguible et homogène. PowerBar Cast Resin s'étend de 800 A à 6 300 A et est disponible en plusieurs configurations, notamment neutre, double neutre et terre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vrt-bts-iec-crb-busbar
    • Famille de produitsVertiv Busbar System
    • Groupe de produitsVertiv Busbar System
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001522
    • Nom ETIMBusbar
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Description de l'Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique