Publier vos produits
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB IEC

    Traduit par Google,

    Une solution d'alimentation complète pour les connexions du transformateur au tableau principal. Le High Powerbar (HPB) de Vertiv est un jeu de barres 1000 V entièrement encapsulé, non ventilé et à faible impédance. La gamme de construction sandwich HPB a été conçue pour les applications qui nécessitent le déplacement de grandes quantités d'énergie. Le plus souvent, le HPB est utilisé pour distribuer l'énergie des transformateurs aux tableaux de distribution basse tension, puis vers d'autres tableaux de distribution d'énergie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vrt-bts-iec-hpb-busbar
    • Famille de produitsVertiv Busbar System
    • Groupe de produitsVertiv Busbar System
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001522
    • Nom ETIMBusbar
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Description de l'Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie