Publier vos produits
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC

    Traduit par Google,

    Le système Vertiv™ PowerBar MPB est un système triphasé à 5 fils, entièrement encapsulé, non ventilé et isolé par air, conçu pour alimenter des charges de moyenne puissance. Disponible avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, il offre des intensités nominales de 160 A à 1 000 A. Nous proposons une gamme de dérivations compatibles avec nos systèmes Vertiv™ PowerBar MPB pour de multiples applications. Notre gamme standard comprend plus de 100 références. Vertiv™ PowerBar MPB peut également fabriquer des dérivations sur mesure pour répondre à tous vos besoins en matière de distribution, de comptage ou de contrôle de l'énergie.

    Spécification
    • Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vrt-bts-iec-mpb3-busbar
    • Famille de produitsVertiv Busbar System
    • Groupe de produitsVertiv Busbar System
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001522
    • Nom ETIMBusbar
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Description de l'Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique