Publier vos produits
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track IEC

    Traduit par Google,

    Découvrez la nouvelle barre de distribution d'énergie intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB certifiée IEC de Vertiv, désormais disponible avec un courant nominal allant jusqu'à 1 250 A. Idéal pour les environnements de datacenter dynamiques, le système modulaire Vertiv™ Powerbar iMPB permet aux entreprises d'optimiser et d'adapter leur infrastructure de distribution d'énergie de manière rentable et durable, maximisant ainsi la disponibilité grâce à une alimentation continue des charges critiques. Des boîtiers de dérivation conviviaux peuvent être placés n'importe où le long de la canalisation pour une intégration aisée dans n'importe quel datacenter.

    Spécification
    • With capacities ranging from 160 to 1250A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vrt-bts-iec-powerbar-track-busbar
    • Famille de produitsVertiv Busbar System
    • Groupe de produitsVertiv Busbar System
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001522
    • Nom ETIMBusbar
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Description de l'Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 31 33
    • Titre OmniClassElectrical Busbars

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie