Publier vos produits
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Traduit par Google,
    Plusminus est un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du métro léger à un nouveau niveau. Le ruban textile conducteur en son cœur permet un placement libre des luminaires et la création de solutions lumineuses uniques sur place. Ce luminaire à éclairage à diffusion dirigée émet une lumière douce qui génère de faibles contrastes entre les zones éclairées et les ombres portées. La partie opaque de l'abat-jour aide à diriger la lumière à travers le diffuseur, fournissant un éclairage à la fois paisible et concentré.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Plusminus-6220
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie