Publier vos produits
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

Traduit par Google,
COSMOS, conçue par Lievore Altherr Molina, est une collection de suspensions composées de disques thermoplastiques laqués inspirés des satellites en orbite autour de la lune. Avec l'incorporation de la technologie LED économe en énergie, complètement intégrée à l'intérieur de chaque pièce, il existe une symbiose parfaite entre le design et la source lumineuse. Pendentif unique disponible en chocolat, vert et gris clair. Deux tailles. Auvent laqué noir mat.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-cosmos-2510
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring