Publier vos produits
FLAMINGO 1510 Design by Antoni Arola
Vibia

FLAMINGO 1510 Design by Antoni Arola

Traduit par Google,

Les qualités poétiques et sculpturales de la lumière s'expriment magnifiquement à travers la suspension FLAMINGO conçue par Antoni Arola. FLAMINGO est un assemblage déconstruit qui offre aux utilisateurs une lumière polyvalente qui peut être facilement modifiée pour fournir des formes sculpturales et des effets d'éclairage radicalement différents. En séparant la source lumineuse du diffuseur, qui est configuré par une série d'anneaux coniques indépendants soutenus par de fins fils métalliques, la lampe FLAMINGO fournit une lumière indirecte ambiante pour les espaces de vie ou une lumière de travail plus ciblée sur les tables à manger ou d'autres surfaces. Les sources lumineuses à LED peuvent être situées dans différentes positions, offrant différents effets d'éclairage selon les besoins. La source peut être focalisée vers le haut ou vers le bas en projetant sur l'abat-jour thermoplastique translucide qui accentue la sensation d'apesanteur. Grâce à sa polyvalence, cette lumière sculpturale peut s'adapter aux proportions de n'importe quel espace, qu'il soit public ou privé, permettant de multiples configurations en fonction de la lumière requise.

Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-flamingo-1510
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring