Publier vos produits
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
Flat 5924 ceiling double
    Vibia

    Flat 5924 ceiling double

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les lampes Flat sont une création du designer Ichiro Iwasaki. Les disques de lumière descendent du plafond pour former une suspension, où les plans de lumière réfléchie se fondent dans l'architecture. Tous les modèles de la collection Flat intègrent un éclairage LED et sont disponibles dans une gamme de tons neutres.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-flat-5924
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsCeiling Lamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)1860
    • Profondeur (mm)1490
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)20.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie