Publier vos produits
Flat 5950 floor single
Flat 5950 floor single
    Vibia

    Flat 5950 floor single

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Le lampadaire Flat offre de multiples fonctionnalités ; la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. La collection Flat contient différents plans de lumière qui s'élèvent pour devenir des supports auto-éclairants.
    Spécification
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-flat-5950
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsFloor Lamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie