Publier vos produits
HALO LINEAR 2340 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2340 Design by Martin Azua

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
HALO, conçu par Martín Azúa, est composé d'une myriade de bâtons, habillés d'un diffuseur en PMMA opalisé et semblant flotter dans l'air. Offrant à l'utilisateur une liberté de création, il peut être suspendu à n'importe quelle hauteur, horizontalement ou en pente. HALO peut être utilisé avec un système de gradation 0-10V pour réguler la puissance de la lumière ambiante en fonction de l'humeur. Ce luminaire fournit un éclairage suffisant pour les grands espaces, devenant un élément décoratif à la fois simple et frappant. Version circulaire disponible en pendentif individuel ou en groupe de deux ou trois. Canopy est une laque blanche mate.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-halo-2340
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring