Publier vos produits
HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua

Traduit par Google,
HALO, conçu par Martín Azúa, est composé d'une myriade de bâtons, habillés d'un diffuseur en PMMA opalisé et semblant flotter dans l'air. Offrant à l'utilisateur une liberté de création, il peut être suspendu à n'importe quelle hauteur, horizontalement ou en pente. HALO peut être utilisé avec un système de gradation 0-10V pour réguler la puissance de la lumière ambiante en fonction de l'humeur. Ce luminaire fournit un éclairage suffisant pour les grands espaces, devenant un élément décoratif à la fois simple et frappant. Version circulaire disponible en pendentif individuel ou en groupe de deux ou trois. Canopy est une laque blanche mate.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-halo-2342
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring