Publier vos produits
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

Traduit par Google,
Les lampes suspendues Halo Jewel, configuration avec pièce circulaire, est une conception de Martín Azúa. La collection Halo Jewel présente la lumière comme un élément précieux qui s'exprime dans des structures légères suspendues dans l'espace.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)22.25
  • Profondeur (pouces)22.25
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)8.81
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring