Publier vos produits
NORTH 5666 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5666 Design by Arik Levy

Traduit par Google,
North floor-pendant est reconnu pour sa réinvention de la catégorie lampadaire et suspension. La lumière est autorisée là où elle est requise grâce au contrepoids placé au sol qui guide le câble électrique en acier et la tige suspendue à n'importe quel angle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-north-5666_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsFloor Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)6.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)8.93
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring